Julkaise tuotteesi
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - From Ceiling - Long - Shower System - VitrA

    Chrome, Brushed Nickel, Copper, Black

    Product code: A45650

    Tekniset tiedot
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA45650
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäShower Systems - Shower Heads
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.48
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania