Julkaise tuotteesi
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Eternity Freestanding Accessory Set

    Product code: A44870 - A4487026 - A4487023

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessory
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)822
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)234
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)6.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom shelves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania