Julkaise tuotteesi
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA
Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA

    Pedestal - Wash Basin Full Pedestal - Arkitekt Series - VitrA

    Product code: 5876L003-0156

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePedestal-WashBasinFullPedestal-Vitra-ArkitektSeries_5876L003-0156
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäPedestal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)675
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)11.73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC002454
    • ETIM-nimiPedestal for installation column
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania
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
    Pohjois-Korea