Julkaise tuotteesi
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Tekniset tiedot
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessory
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)132
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)133
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 21
    • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania