Julkaise tuotteesi
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Product code: 62520 - 62521 - 62522

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteShelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • TuoteperheBathroom Furniture
    • TuoteryhmäShelfs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 -kuvausShelf units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania