Julkaise tuotteesi
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 / 5 tähteä3.9(10 arvostelua)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0115
  • TuoteperheBookcase
  • TuoteryhmäOpen
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1880
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti