Julkaise tuotteesi
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Product code: A45543

Tekniset tiedot
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
  • TuoteryhmäShower Systems - Shower Heads
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)0.906
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011383
  • ETIM-nimiShower head
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania