Julkaise tuotteesi
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 / 5 tähteä4.8(15 arvostelua)

    Arkitekt Sink, 100 cm

    Sink options providing solutions in different designs and sizes are available for those who want to experience hygiene provided by ceramics in their kitchens.

    Product code: 5770B003-0755

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäSink
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)210
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)31.504
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania