Julkaise tuotteesi
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)

    Arkitekt Series Double Belfast Sink 80 cm, With tap hole, with overflow hole

    VitrA Arkitekt Series Sink

    Product code: 5774B003-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSink-Vitra_ArkitektSeries_5774B003-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäSink
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)30.214
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania