Julkaise tuotteesi
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA
Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    4.5 / 5 tähteä4.5(11 arvostelua)

    Trap - Sifon Pipe Trap - Other Series - VitrA

    Product code: A45117

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTrap-SifonPipeTrap-Vitra-OtherSeries-A45117
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucet Complementary - Traps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)215
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.536
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010947
    • ETIM-nimiTrap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWaste traps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania