Julkaise tuotteesi
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Nest washbasins are ideal to create a bathroom can meet different needs of the family. 45 cm Nest washbasin, is one of the VitrA new ideas makes the series special. Practical and aesthetic solution for narrow bathrooms.

    Product code: 5680B003-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)11.736
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania