Julkaise tuotteesi
Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA
Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

    Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Product code: 5087L003-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-55cm-WallMounted-Vitra-NormusSeries_5087L003-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)14.84
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania