Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    S20 Special Needs Basin, 65cm

    Different solutions for different needs! VitrA S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5291B0030001

    Tekniset tiedot
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)19.316
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania