Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    S20 Countertop Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use

    Product code: 5464B003-0001

    Tekniset tiedot
    • Countertop Basin

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)10.126
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania