Julkaise tuotteesi
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7050B003-0001

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWashBasin-SquareWashbasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7050B003-0001
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)20.096
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania