Julkaise tuotteesi
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA
WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    WC Pan - FloorMounted - ArkitektSeries - VitrA

    Arkitekt Series Single WC Pan, Back Outlet

    VitrA, which combines aesthetic and functional features offers WC pan options for different needs for each bathroom. Much more hygienic Lids compatible with different WC pans due to Thermoset materials.

    Product code: 6553L003-0101

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWC-FloorMounted-Vitra_ArkitektSeries_6553L003-0101
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)395
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)485
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)15.612
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania