Julkaise tuotteesi
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    Without Bidet Function, White

    Product code: 5111L003-0075

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCPan-69cm-FloorMounted-CloseCoupled-BackOutlet-Vitra-NormusSeries_5111L003-0075
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)650
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)22.842
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania