Julkaise tuotteesi
WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Close Coupled WC Pan - 62cm - Floor Mounted - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7043B003-0092

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCPan-RimEx-CloseCoupledWCPan-62cm-FloorMounted-Vitra-integraSeries_7043B003-0092
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)620
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)33.678
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania