Julkaise tuotteesi
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5785L003-0075

    Tekniset tiedot
    • Fully-functional and ergonomic Zentrum range enables you to create a practical, aesthetic and functional bathroom thanks to its various size options. Wall-hung, back-to-wall and single closet designs offer suitable alternatives for various pleasure and area sizes. Wall-hung product offers an easy-to-clean feature.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCPan-WallHungWCPan-Vitra-ZentrumSeries_5785L003-0075
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)350
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)24.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania