Julkaise tuotteesi
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Top Fixing - Soft Closing - Universal - Slim - VitrA

    Product code: 110-003-019

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Universal-Slim-Vitra_110-003-019
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Seat&Cover
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)3.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania