Julkaise tuotteesi
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    Arkistoitu

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Tekniset tiedot
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäWall Tile
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC011340
    • ETIM-nimiCeramic tile
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES