Julkaise tuotteesi
Levo
Vogel&Noot

Levo

A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
Tekniset tiedot
  • Working pressure: 6 bar

    Connections: 2 x G ½" bottom

    Test pressure: 8 bar

    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevogel_noot-levo
  • TuoteperheVogel&Noot
  • TuoteryhmäDecorative radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Puola
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä