Julkaise tuotteesi
Zaworowe
Vogel&Noot

Zaworowe

4.5 / 5 tähteä4.5(11 arvostelua)

The versatile Valve radiator panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. The radiator is equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.

Tekniset tiedot
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevogel_noot-valve_radiator
  • TuoteperheVogel&Noot
  • TuoteryhmäPanel radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Puola