Julkaise tuotteesi
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 150 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteheatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäHeat recovery units
  • Julkaisupäivä2021-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)288
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)1287
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmöntalteenotto
  • OmniClass-numero23-39 43 17 23
  • OmniClass-nimikeWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Oseania Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka