Julkaise tuotteesi
Aether 3.5" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Wall Wash Trimless Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 900lm
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15.5W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-5%
  • 0-10V Dimming: 100-0%
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim and heat sink
  • Shallow housing that is designed to fit in tight plenum spaces without sacrificing lumen output
  • Wet location listed for trims
  • Designed for even wall illumination both vertically and horizontally
  • 3.5” trim aperture, 3.5" housing height
Tekniset tiedot
  • Specifications

    Order Number: R3ASWL-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R3ASWLA - Asym827 - 2700K - 85830BK - Black
    830 - 3000K - 85HZ - Haze
    835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaether-3-5-square-wall-wash-trimless
  • TuoteperheAether 3.5"
  • TuoteryhmäCeiling Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures