Julkaise tuotteesi
FQ 2″ Pinhole Trimless Square

FQ 2″ Pinhole Trimless Square

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Tekniset tiedot
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FSPL

    927 – 2700K – 90

    885

    4,265

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    WT – White

    940 – 4000K – 90

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FSPL-930-DB

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefq-2-pinhole-trimless-square
  • TuoteperheFQ
  • TuoteryhmäRecessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures