Julkaise tuotteesi
Volta 2″ Downlight Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Downlight Round Trim / Invisible Trim

Volta 2" Tunable White recessed series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Tekniset tiedot
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    590 / 735

    2,405 / 3,175

    BK – Black

    F – 35°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 45°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R2RD2T-TWA-BK

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevolta-2-downlight-round-trim-invisible-trim
  • TuoteperheVolta
  • TuoteryhmäRecessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka