Julkaise tuotteesi
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Tekniset tiedot
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitevolta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • TuoteperheVolta
  • TuoteryhmäRecessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka