Julkaise tuotteesi
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Watts Drainage Products FD-330 epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, body collar with weepholes, 8 in. x 8 in. (203 x 203mm) square adjustable top with heel proof ductile iron grate, no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1164
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains