Julkaise tuotteesi
All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670
Watts

All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670

Watts Drainage Products FD-670 PVC area drain with anchor flange, weepholes, 10-1/8 in. diameter fixed top, heel proof PVC grate secured with vandal proof stainless steel screws, and socket outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: plumbing, drainage, draings, area drain, round fixed top, cast, cast iron, check, clamping collar, cover, ductile iron grate, fixed 10 in top, fixed top, floor drain, hd, iron, kit, no hub connection, push on connection, pvc, releif, repair, rubber, seat, sediment bucket, square, valve, weepholes

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1178
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText