Julkaise tuotteesi
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Watts Drainage Products FD-240 epoxy coated cast iron Prison Cell floor drain with clamping collar, integral trap, 4 in. (102mm) round heel proof adjustable nickel bronze strainer secured with torx and pin screws, and IPS threaded side outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1180
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures