Julkaise tuotteesi
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Watts Drainage Products FD-860 epoxy coated cast iron planting area drain with membrane clamp, self-locking dome with stainless steel mesh, and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1190
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains