Julkaise tuotteesi
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Watts Drainage Products FS-800 epoxy coated cast iron sanitary can wash drain with secured nickel bronze grate, stainless steel sediment bucket, spray nozzle assembly with 1/2 in. (13mm) NPT pipe connection, and 4 in. (102mm) no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1203
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto