Julkaise tuotteesi
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 / 5 tähteä5.0(9 arvostelua)
Watts Drainage RD-100 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1225
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäRoof Waste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat