Julkaise tuotteesi
Scupper Drain with Angle Grate - RD-270
Watts

Scupper Drain with Angle Grate - RD-270

Watts Drainage Products RD-270 epoxy coated cast iron scupper drain with flashing clamp, secured angle grate, and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1249
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäRoof Waste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto