Julkaise tuotteesi
Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES
Watts

Heavy Duty Sand and Sediment Interceptor - SA-SERIES

Watts Drainage Products SA Series heavy duty epoxy coated steel sand and sediment interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), internal straining baffles, 2 in. (51mm) no hub vents, and 4 in. (102mm) no hub (standard) connections.
Tekniset tiedot
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1266
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäLiquid Waste Separators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiSeparators
  • UNSPSC-koodi401617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 55 35
  • OmniClass-nimikeLiquid Separators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING