Julkaise tuotteesi
Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R
Watts

Floor Cleanout with Round Top - CO-200-R

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Watts Drainage Products CO-200-R epoxy coated cast iron floor cleanout with 5-1/8 in (130mm) round adjustable nickel bronze (standard) top and no hub (MJ) connection.
Tekniset tiedot
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1272
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäCleanouts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass-numero23-11 21 21 17
  • OmniClass-nimikeCleanouts
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat