Julkaise tuotteesi
Quick-Connect Stop Valves - Polysulfone - 3539B
Watts

Quick-Connect Stop Valves - Polysulfone - 3539B

Lead Free* Models Available

Size(s):

3/8 to 3/4 in. CTS

Description:
Quick-Connect stop valves - polysulfone. 

3539B-08 - 3/8 in. CTS
3539B-10 - 1/2 in. CTS
3539B-14 - 3/4 in. CTS

Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3309
  • TuoteperheQuick-Connect Solutions
  • TuoteryhmäValves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiHardware and fittings
  • UNSPSC-koodi401417
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings