Julkaise tuotteesi
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Series B6400 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It comes standard with actuator mounting pads. The B6400 standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill seats, blowout proof pressure retaining stem and chrome plated brass ball provide lasting service. Pressure Rating: For 1/4 - 2 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 2 1/2 to 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Tekniset tiedot
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3397
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäShutoff Valves > Ball Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText