Julkaise tuotteesi
Quick-Connect End Plugs - Polysulfone - 3546B
Watts

Quick-Connect End Plugs - Polysulfone - 3546B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1 in. CTS

Description:
Quick-Connect end plugs - polysulfone.

3546B-18 - 1 in. CTS

Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3636
  • TuoteperheQuick-Connect Solutions
  • TuoteryhmäManifolds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiHardware and fittings
  • UNSPSC-koodi401417
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings