Julkaise tuotteesi
LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070
Watts

LavSafe™ Thermostatic Faucets - Series 1070, P1070

Series 1070 and P1070 LavSafe thermostatic faucets feature an advanced thermal actuator to provide the latest in thermal protection. The single-lever cartridge, with integral ceramic discs, provides both temperature and volume control. LavSafe automatically mixes hot and cold water to deliver pre-set water within a specific range. In the event of cold water failure, the thermal actuator virtually shuts off the flow of hot water. LavSafe is listed to ASSE 1070, IAPMO cUPC, and NSF 61 Section 9 Annex G.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7184
  • TuoteperheWater Safety & Flow Control
  • TuoteryhmäMixing Valves for Liquid Services
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText