Julkaise tuotteesi
Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins
Watts

Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

CB-624 or CB-2424 Catch Basin for Watts Dead Level ® Pre-Sloped Trench Drain System, 6 in. (152mm) or 24 in. (610mm) (specify) wide x 24 in.(610mm) long x 24 in.(610mm) deep, with UV stabilized talc-filled polypropylene body with 4 in. (102mm) and 6 in. (152mm) no hub outlet connections, and polypropylene (6 in. wide only) or ductile iron frame. Catch Basin shall be frame-anchored, with (specify) grating and lockdowns to suit DIN Class (specify) load rating. Installation to be performed in accordance with manufacturer's recommendations.

Tekniset tiedot
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7457
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSubdrainage
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat