Julkaise tuotteesi
4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES
Watts

4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES

Watts Drainage Products WD-CSA Series epoxy coated inside and outside fabricated steel grease interceptor with flow rating of 4 to 75 gpm and grease capacity of 8 to 150 lbs. Unit shall include one piece removable baffle assembly, code approved deep seal trap, secured and gasketed non slip cover, NH (MJ) (standard) inlet and outlet and external flow control.

Tekniset tiedot
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7916
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäInterceptors > Grease Interceptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSludge collectors
  • UNSPSC-koodi47101536
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 33 17
  • OmniClass-nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat