Julkaise tuotteesi
Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs
Watts

Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs

Watts Dead Level S Deck Channel system with 6 in (152mm) wide x 48 in (1219mm) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4" IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and recommendations.

Tekniset tiedot
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8263
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSubdrainage
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains