Julkaise tuotteesi
Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI

Description:

Series 77F-BI Bronze, Flanged, Wye-Pattern Strainers are used in liquid and steam applications. They feature a wye-pattern, Class 150 bronze body, stainless steel screen and blow-down plug. Series 77F-BI can be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-down connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 225psi (15 bar) @ 150°F (66°C) WOG; 150psi (10.3 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 8 in. (50 to 200mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWye-Pattern-Strainers-77F-BI
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings