Julkaise tuotteesi
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 / 5 tähteä4.4(16 arvostelua)
Series LFTL Liquid-Fill Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It is a sealed glass tube type model with a polypropylene cases, glass lens, non-mercury bed sensing fluid, and Lead Free* brass thermowells. Accuracy is +/-2 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAngle-Thermometer-LFTL
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäGauges > Thermometers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC011165
  • ETIM-nimiBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 -kuvausTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTemperature Measurement
  • OmniClass-numero23-27 11 11
  • OmniClass-nimikeTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING