Julkaise tuotteesi
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 / 5 tähteä4.4(10 arvostelua)

    Series C-FBV-1 2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a bottom-loaded blowout-proof stem. A full port orifice ensures maximum flow capacity, while reinforced PTFE seats, PTFE stem packing, thrust washer and body seal provide maximum safety and high operating pressure/temperature limits. Pressure Rating is 1000psi WOG (non-shock) and 125psi WSP.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBall-Valve-C-FBV-1
    • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
    • TuoteryhmäShutoff Valves > Ball Valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiBall valves
    • UNSPSC-koodi40141607
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 15
    • OmniClass-nimikeBall Valves
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings