Julkaise tuotteesi
2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1
Watts

2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1

Series S-FBV-1 2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a bottom-loaded blowout-proof stem, PTFE seats and stem thrust bearing, a stainless steel ball and body, and mounting pads for actuation. Pressure Rated at 1000 psi WOG (non-shock) and 125 psi WSP.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
    • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
    • Latch-Lok handle locks in open or close position


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBall-Valve-S-FBV-1
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäShutoff Valves > Ball Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings