Julkaise tuotteesi
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Description:

Series 97FB-CSSIB 316 Stainless Steel Flanged Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast 316 stainless steel body with flanged connections, stainless steel screen, bolted retainer cap and stainless steel blow-off plug. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (19.0 bar) WOG.


Tekniset tiedot
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBasket-Strainer-97FB-CSSIB
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäStrainers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings