Julkaise tuotteesi
Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Series LFTBR Bottom-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, brass amplifying movements, 1/2 in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBimetal-Thermometer-LFTBR
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäGauges > Thermometers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • ETIM-koodiEC011165
  • ETIM-nimiBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 -kuvausTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBimetallic Thermometers
  • OmniClass-numero23-27 11 11
  • OmniClass-nimikeTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING